Fraise à chanfreiner SVMA, revêtement OK

Fraise à chanfreiner SVMA, revêtement OK
In addition to hole chamfering, it can be used for transverse feed cutting such as V-groove machining and C-surface machining.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SVMA030090
SVMA030120
SVMA040090
SVMA040120
SVMA050090
SVMA050120
SVMA060090
SVMA060120
SVMA080090
SVMA080120
SVMA100090
SVMA100120
SVMA120090
SVMA120120
SVMA160090
SVMA160120
SVMA200090
SVMA200120
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Blade Length
(mm)
Base Blade Width
(mm)

86.60 €

1 8 jours 90348660.2

86.60 €

1 10 jours 120348660.2

88.34 €

1 10 jours 90448680.25

88.34 €

1 10 jours 120448680.25

90.97 €

1 10 jours 905676100.3

90.97 €

1 10 jours 1205676100.3

92.73 €

1 8 jours 906676120.4

92.73 €

1 10 jours 1206676120.4

119.89 €

1 10 jours 908848160.5

119.89 €

1 10 jours 1208848160.5

124.77 €

1 10 jours 90109510200.6

124.77 €

1 10 jours 120109510200.6

163.33 €

1 10 jours 901210412240.8

163.33 €

1 10 jours 1201210412240.8

284.53 €

1 10 jours 901613216321

284.53 €

1 10 jours 1201613216321

482.24 €

1 10 jours 902014020401.2

482.24 €

1 10 jours 1202014020401.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage de trou / Chanfreinage / horizontal / Rainure en V work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium Single blade, two blades Lame unique
Peripheral Blade Y/N Disponible Tool Material Type Carbure Coating Y/N Disponible
Coating Type OK Coated Number of flutes 2

Assistance technique