Fraiseuse à rainer FMB, diam. 70 (72 lames), non revêtue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FMB008
FMB010
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thickness
(mm)

30.53 €

1 Disponible 6 jours 0.8

31.36 €

1 6 jours 1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer Diameter(mm) 70 Application Pour acier ordinaire / Pour acier inoxydable Material Acier rapide
Hole Diameter(mm) 25.4 Number of flutes 72 Coating Non-Coated
Thickness Dimensional Tolerance(mm) ±0.02 External Shape Dimensional Tolerance(mm) ±0.31 Dimensional Tolerance of Hole Diameter H7
Vibration on the side(mm) 0.12

Assistance technique