Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Number of flutes | Thickness Dimensional Tolerance (mm) | Vibration on the side (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 0.7 | 25.4 | 48 | ±0.03 | 0.12 | |
39.29 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 0.9 | 25.4 | 48 | ±0.03 | 0.12 | |
36.66 € | 1 | Disponible | 6 jours | 75 | 1.1 | 25.4 | 48 | ±0.03 | 0.11 | |
36.66 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 1.3 | 25.4 | 48 | ±0.03 | 0.11 | |
36.66 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 1.4 | 25.4 | 48 | ±0.03 | 0.11 | |
36.66 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 1.6 | 25.4 | 40 | ±0.03 | 0.11 | |
36.66 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 1.8 | 25.4 | 40 | ±0.03 | 0.08 | |
36.66 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 1.9 | 25.4 | 40 | ±0.03 | 0.08 | |
41.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 2.1 | 25.4 | 40 | ±0.03 | 0.08 | |
41.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 2.3 | 25.4 | 40 | ±0.03 | 0.08 | |
41.91 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 2.4 | 25.4 | 40 | ±0.03 | 0.08 | |
43.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 2.6 | 25.4 | 40 | ±0.03 | 0.06 | |
43.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 2.7 | 25.4 | 40 | ±0.03 | 0.06 | |
43.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 2.8 | 25.4 | 40 | ±0.03 | 0.06 | |
43.67 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 2.9 | 25.4 | 40 | ±0.03 | 0.06 | |
46.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 3.1 | 25.4 | 40 | ±0.037 | 0.06 | |
46.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 3.2 | 25.4 | 40 | ±0.037 | 0.06 | |
46.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 3.3 | 25.4 | 40 | ±0.037 | 0.06 | |
46.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 3.4 | 25.4 | 40 | ±0.037 | 0.06 | |
46.30 € | 1 | Disponible | 6 jours | 75 | 3.5 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.06 | |
48.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 3.6 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.06 | |
48.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 3.7 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.06 | |
48.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 3.8 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.06 | |
48.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 3.9 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.06 | |
48.93 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 4 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.06 | |
53.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 4.2 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.05 | |
53.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 4.3 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.05 | |
53.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 4.4 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.05 | |
53.30 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 4.5 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.05 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 4.6 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.05 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 4.7 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.05 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 4.8 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.05 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 4.9 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.05 | |
54.19 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 5.0 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.05 | |
66.45 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 5.5 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.05 | |
66.45 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 6.0 | 25.4 | 36 | ±0.037 | 0.05 | |
77.84 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 6.5 | 25.4 | 36 | ±0.045 | 0.04 | |
77.84 € | 1 | Disponible | 10 jours | 75 | 7.0 | 25.4 | 36 | ±0.045 | 0.04 | |
90.10 € | 1 | 10 jours | 75 | 7.5 | 25.4 | 36 | ±0.045 | 0.04 | ||
90.10 € | 1 | 10 jours | 75 | 8.0 | 25.4 | 36 | ±0.045 | 0.04 | ||
97.88 € | 1 | 6 jours | 100 | 0.5 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.2 | ||
63.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100 | 0.6 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.2 | |
63.82 € | 1 | Disponible | 10 jours | 100 | 0.8 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.16 | |
63.82 € | 1 | Disponible | 10 jours | 100 | 0.9 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.16 | |
60.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 100 | 1.1 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.12 | |
60.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 100 | 1.2 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.12 | |
60.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 100 | 1.3 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.12 | |
60.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 100 | 1.4 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.12 | |
60.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 100 | 1.6 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.12 | |
60.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 100 | 1.7 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.1 | |
60.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 100 | 1.8 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.1 | |
60.32 € | 1 | Disponible | 10 jours | 100 | 1.9 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.1 | |
63.82 € | 1 | Disponible | 10 jours | 100 | 2.1 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.1 | |
63.82 € | 1 | Disponible | 10 jours | 100 | 2.2 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.1 | |
63.82 € | 1 | Disponible | 10 jours | 100 | 2.3 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.1 | |
63.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100 | 2.4 | 25.4 | 56 | ±0.03 | 0.1 | |
63.82 € | 1 | Disponible | 6 jours | 100 | 2.5 | 25.4 | 44 | ±0.03 | 0.1 | |
69.95 € | 1 | Disponible | 10 jours | 100 | 2.6 | 25.4 | 44 | ±0.03 | 0.08 | |
69.95 € | 1 | Disponible | 10 jours | 100 | 2.7 | 25.4 | 44 | ±0.03 | 0.08 | |
69.95 € | 1 | Disponible | 10 jours | 100 | 2.8 | 25.4 | 44 | ±0.03 | 0.08 |
Loading...
Application | Pour acier ordinaire / Pour acier inoxydable | Material | Acier rapide | Coating | Non-Coated |
---|---|---|---|---|---|
External Shape Dimensional Tolerance(mm) | 0~+1 | Dimensional Tolerance of Hole Diameter | H7 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Number of flutes
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles