• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraiseuse à rainer SFM dia. 45, non revêtue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFM006
SFM008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thickness
(mm)
Vibration on the side
(mm)

19.14 €

1 Disponible 6 jours 0.60.12

19.14 €

1 Disponible 6 jours 0.80.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer Diameter(mm) 45 Application Pour acier ordinaire / Pour acier inoxydable Material Acier rapide
Hole Diameter(mm) 15.875 Number of flutes 90 Coating Non-Coated
Thickness Dimensional Tolerance(mm) ±0.02 External Shape Dimensional Tolerance(mm) ±0.31 Dimensional Tolerance of Hole Diameter H7

Assistance technique