Référence fabricant: TFMB010
Marque: OKAZAKI SEIKO
Prix: 42.00 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TFMB010
Outer Diameter(mm) | 70 | Thickness(mm) | 1 | Application | Pour acier ordinaire / Pour acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acier rapide | Hole Diameter(mm) | 25.4 | Number of flutes | 72 |
Coating | TiN Coating | Thickness Dimensional Tolerance(mm) | ±0.02 | External Shape Dimensional Tolerance(mm) | ±0.31 |
Dimensional Tolerance of Hole Diameter | H7 | Vibration on the side(mm) | 0.12 |
Vous vous trouvez sur la page de Fraiseuse à rainer TFMB, diam. 70 (72 cannelures), revêtement TiN, le numéro d'article est le suivant: TFMB010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TFMB010.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles