• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Fraise à béton GH950 358X30.

Fraise à béton GH950 358X30.

Détails du produit:

Référence fabricant: LC-GH14

Marque: SANKYO DIAMOND INDUSTRIAL

Prix: 520.49

Délai de livraison: 8 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LC-GH14

Référence pièce
LC-GH14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

520.49 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Application Pour béton, mortier Outer Diameter(mm) 358
Blade thickness(mm) 3.2 Hole Diameter(mm) 30.5 Tip Height(mm) 8
Details Type Cutting concrete (for engines) Included ring(mm) 20/22/25.4 JAN Code 4936091015523
Features Laser turbo blade that boasts a superb cutting edge. A diamond tip was designed and developed for cutting electrical poles (with steel bars). Segment type product that focuses on the cutting edge. Application Cuts rebar reinforced concrete, resin concrete and high-strength concrete Turbo Tip Adopted The introduction of a turbo tip (uneven chip) reduced the contact area with the work material and the resistance applied to the tip, resulting in a sharper cut.

Assistance technique