Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SC-4S |
SC-7 |
SC-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Included ring (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.98 € | 1 | 6 jours | 100 | 1.4 | 20 | 15 | 4936091002028 | ||
117.86 € | 1 | 19 jours | 180 | 1.6 | 25.4 | 20/22 | 4936091002073 | ||
153.53 € | 1 | 6 jours | 204 | 1.6 | 25.4 | 20/22 | 4936091002080 |
Loading...
Product Type | Couteau en diamant | Application | Carrelage | Tip Height(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | For Tile Cutting | Features | An easy-to-use cutter for many tile types. It is rim-shaped to give a beautiful cut tile section. | Application | Tile Cutting |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Included ring(mm)
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles