• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Bloc type artisanal

Bloc type artisanal

Détails du produit:

Référence fabricant: RZ-B4

Marque: SANKYO DIAMOND INDUSTRIAL

Prix: 22.22

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RZ-B4

Référence pièce
RZ-B4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.22 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Application Pour béton, mortier / Carrelage Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 2 Hole Diameter(mm) 20 Tip Height(mm) 6
Details Type For cutting blocks Included ring(mm) 15 JAN Code 4936091006279
Features Economy type which is convenient for simple cutting. Good finish with blocks, mortar, red bricks and concrete. Amazing long life. Rim type which finishes cut surfaces cleanly. Application Cutting block, red brick, and concrete

Vous vous trouvez sur la page de Bloc type artisanal, le numéro d'article est le suivant: RZ-B4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RZ-B4.

Assistance technique