Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Product Type | Couteau en diamant | Application | Carrelage | Blade thickness(mm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tip Height(mm) | 5 | Details Type | For Tile Cutting | Features | Can choose by sharpness. Chipping is less and beautifully cut surface. Blade thickness 1.0 mm: Cutting speed 20% higher than conventional products. Rim type with beautifully finished slits |
Application | Cutting Porcelain Tile, Ceramic Tile, Hardened Tile |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Included ring(mm)
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles