Référence fabricant: SD-SX4
Marque: SANKYO DIAMOND INDUSTRIAL
Prix: 102.38 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SD-SX4
Product Type | Couteau en diamant | Application | Pour béton, mortier | Outer Diameter(mm) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 2.4 | Hole Diameter(mm) | 20 | Tip Height(mm) | 8 |
Details Type | For Cutting Rebar Reinforced Concrete | Included ring(mm) | 15 | JAN Code | 4936091001427 |
Features | The long-selling SD cutter has evolved from the segment type. Focused on service life. Wave-shaped substrate: Stable cutting performance is maintained by preventing the accumulation of heat in the substrate. 4 tips: Improved cutting performance and beautiful finish thanks to the advantages of both rim type and segment type. Service life is improved thanks to the diamond layer [8 mm]. Focus on safety. Cracking is prevented with oval key hole and chamfering. R-cut tip prevents chipping. Being segment type with blade tips at certain intervals allows strong contact with the material to enable excellent cutting performance. | Application | Cuts rebar reinforced (10 mm bars) concrete |
Vous vous trouvez sur la page de Segment SD, le numéro d'article est le suivant: SD-SX4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SD-SX4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles