Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SE-G4 |
SE-G7 |
SE-G8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Included ring (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.02 € | 1 | 6 jours | 105 | 1.9 | 20 | 15 | 4936091004435 | ||
115.32 € | 1 | 6 jours | 180 | 2.1 | 25.4 | 20/22 | 4936091004466 | ||
131.53 € | 1 | 6 jours | 203 | 2.1 | 25.4 | 20/22 | 4936091004473 |
Loading...
Product Type | Couteau en diamant | Application | Pour béton, mortier / Matériau en pierre | Tip Height(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | For Cutting Rebar Reinforced Concrete | Features | Dual cutter for cutting concrete and granite.. Excellent sharpness.. Diagonal slits: Discharges chips, helping prevent the build-up of heat and maintain sharpness. Short tip: Radiates heat and reduces substrate vibration. Diamond layer: By deepening the slit grooves on the diamond layer, chip discharge performance is improved and sharpness is enhanced. Enhanced safety.. R-edge: The R-cut tip end prevents tip chipping and enhances safety. A segment-type blade with a premium on sharpness. | Application | Cuts rebar reinforced (10 mm bars) concrete, granite and blocks |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Included ring(mm)
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles