Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RZ-K4 |
RZ-K5 |
RZ-K6 |
RZ-K7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Included ring (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.87 € | 1 | 6 jours | 105 | 1.9 | 20 | 15 | 4936091006668 | ||
91.33 € | 1 | 6 jours | 125 | 1.9 | 22 | 20 | 4936091006675 | ||
110.55 € | 1 | 6 jours | 150 | 1.9 | 22 | 20 | 4936091006682 | ||
104.29 € | 1 | 6 jours | 180 | 2.1 | 25.4 | 20/22 | 4936091006699 |
Loading...
Product Type | Couteau en diamant | Application | Pour béton, mortier / Matériau en pierre | Tip Height(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | For Cutting Rebar Reinforced Concrete | Features | Dual cutter for cutting concrete and granite.. Fine finish.. Less workpiece abrasion resistance contributes to a fine finish. Compatible with pneumatic tools. Emphasis on safety.. Less substrate resistance when cutting, so it is safe. Excellent sharpness.. Diamond layer with unequally spaced grooves reduces substrate vibration and enhances sharpness. A rim type that produces a beautiful finish on the cut end. | Application | Cuts rebar reinforced (10 mm bars) concrete, granite and blocks |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Included ring(mm)
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles