Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LC-EH12-22 |
LC-EH12-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole Diameter (mm) | Included ring (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
209.19 € | 1 | 8 jours | 22 | 20 | 4936091016223 | ||
209.19 € | 1 | 7 jours | 25.4 | 20/22 | 4936091016230 |
Loading...
Product Type | Couteau en diamant | Application | Pour béton, mortier | Outer Diameter(mm) | 311 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 2.6 | Tip Height(mm) | 8 | Details Type | For cutting concrete (for electric motors) |
Features | Excellent cutting quality even with the laser turbot type low torque developed only for electric motor type equipment. A segment type which focuses on the cutting quality. | Application | Cuts rebar reinforced concrete and concrete secondary products (fume pipes, U grooves) |
Configurer
Propriétés de base
Hole Diameter(mm)
Included ring(mm)
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles