Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LC-GX14-20 |
LC-GX14-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole Diameter (mm) | Included ring (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
272.96 € | 1 | 8 jours | 20 | - | 4936091016292 | ||
272.96 € | 1 | 8 jours | 30.5 | 20/22/25.4 | 4936091016322 |
Loading...
Product Type | Couteau en diamant | Application | Pour béton, mortier | Outer Diameter(mm) | 354 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 3 | Tip Height(mm) | 6 | Details Type | Cutting concrete (for engines) |
Features | Cutting is possible under with ideal conditions for the engine model. A laser turbo type. A segment type focusing on sharpness. | Application | Cuts rebar reinforced concrete and concrete secondary products (fume pipes, U grooves) |
Configurer
Propriétés de base
Hole Diameter(mm)
Included ring(mm)
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles