Couteau en V pour le soudage par enlèvement de copeaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FV-85S

Référence pièce
FV-85S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

81.26 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Application Pour béton, mortier Outer Diameter(mm) 85
Blade thickness(mm) 10 Hole Diameter(mm) 20 Details Type Reform Tool
JAN Code 4936091009171 Features The welding process increased treatment speed by 1.5 times. Groove shape is never altered. Cuts cleanly thanks to minimal vibration. Crack repair, V groove insert. Application Grinding pilot grooves for caulking injection to repair cracks in concrete, mortar, etc.

Vous vous trouvez sur la page de Couteau en V pour le soudage par enlèvement de copeaux, le numéro d'article est le suivant: FV-85S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FV-85S.

Assistance technique