Référence fabricant: LC-GL12-30
Marque: SANKYO DIAMOND INDUSTRIAL
Prix: 128.97 €
Délai de livraison: 8 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LC-GL12-30
Product Type | Couteau en diamant | Application | Pour béton, mortier | Outer Diameter(mm) | 305 |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness(mm) | 2.8 | Hole Diameter(mm) | 30.5 | Tip Height(mm) | 6 |
Details Type | Cutting concrete (for engines) | Included ring(mm) | 20/22/25.4 | JAN Code | 4936091015592 |
Features | Razor blade for standard engine models. Long-life design. Segment type designed to emphasize sharpness. | Application | Cutting secondary concrete materials and blocks |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles