• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

SE Protect MARK2

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SE-F4
SE-F5
SE-F6
SE-F7
SE-F8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Included ring
(mm)
JAN Code

51.17 €

1 6 jours 1051.820154936091004350

67.12 €

1 6 jours 125222204936091004367

82.62 €

1 6 jours 1502.222204936091004374

98.55 €

1 6 jours 1802.225.420/224936091004381

114.05 €

1 10 jours 2042.225.420/224936091004398

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Couteau en diamant Application Pour béton, mortier Tip Height(mm) 6
Details Type For Cutting Rebar Reinforced Concrete Features Advanced linearly. Certain sharpness. Increase sharpness and lifespan. Protect chip: by extending the side chips, wear of the board is prevented. (Protect) Segment type with an emphasis on sharpness. Finely cut concrete with concrete reinforcement (10 millimeter rebar) Deep cut, straight advancement, sharpness emphasized type Application Cuts rebar reinforced (10 mm bars) concrete, concrete and blocks

Assistance technique