Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SD-F4 |
SD-F5 |
SD-F6 |
SD-F7 |
SD-F8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Included ring (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.55 € | 1 | 9 jours | 107 | 2.2 | 20 | 15 | 4936091001601 | ||
96.94 € | 1 | 8 jours | 125 | 2.2 | 22 | 20 | 4936091001618 | ||
141.67 € | 1 | 8 jours | 150 | 2.4 | 22 | 20 | 4936091001625 | ||
161.67 € | 1 | 8 jours | 180 | 2.4 | 25.4 | 20/22 | 4936091001632 | ||
169.84 € | 1 | 8 jours | 204 | 2.4 | 25.4 | 20/22 | 4936091001649 |
Loading...
Product Type | Couteau en diamant | Application | Pour béton, mortier | Tip Height(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Details Type | For Cutting Rebar Reinforced Concrete | Features | Excellent product enhances workability of SD cutter. Increased cutting performance and service life. Wave shape substrate: Stable cutting performance is maintained by preventing heat accumulation in the substrate. Protect tip: Extending the side tip prevents abrasion of the substrate (protects the substrate). Improved service life with diamond layer [8 mm]. SD cutter protect type. | Application | Cutting all types of concrete products, reinforced concrete, bricks, blocks, mortar, and ALC |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Included ring(mm)
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles