Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LB-6 |
LB-7 |
LB-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Included ring (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.83 € | 1 | 19 jours | 150 | 22 | 20 | 4936091008341 | ||
128.55 € | 1 | 19 jours | 180 | 25.4 | 20/22 | 4936091008365 | ||
153.53 € | 1 | 19 jours | 203 | 25.4 | 20/22 | 4936091008389 |
Loading...
Product Type | Couteau en diamant | Application | Matériau en pierre | Blade thickness(mm) | 2.2 |
---|---|---|---|---|---|
Tip Height(mm) | 7 | Details Type | For stone cutting | PCD | - |
Features | Ideal for cutting marble. Diamond tip and substrate bonded by laser welding. Fracture of tip due to cutting heat is extremely rare, featuring both high safety level and long service life. Segment type with emphasis on cutting quality | Application | Stone cutting |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Included ring(mm)
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles