Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GPSN10025-120 |
GPSN10025-240 |
GPSN10025-320 |
GPSN10025-600 |
GPSN8025-120 |
GPSN8025-240 |
GPSN8025-320 |
GPSN8025-600 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Details Type | Outer Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Number of blades (sheet) | Particle Size (#) | Trusco Code | Maximum operating rotation speed | Details Type | Mass (g/box) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.79 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | O.D. 100 mm | 100 | 5000 | 50 | 120 | 116-9459 | 26.1m/s(1570m/min) | O.D. 100 mm | 520 | |
89.71 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | O.D. 100 mm | 100 | 5000 | 51 | 240 | 116-9467 | 26.1m/s(1570m/min) | O.D. 100 mm | 425 | ||
89.71 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | O.D. 100 mm | 100 | 5000 | 51 | 320 | 116-9475 | 26.1m/s(1570m/min) | O.D. 100 mm | 425 | ||
89.71 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | O.D. 100 mm | 100 | 5000 | 59 | 600 | 116-9483 | 26.1m/s(1570m/min) | O.D. 100 mm | 425 | ||
73.79 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | O.D. 80 mm | 80 | 6000 | 37 | 120 | 116-9416 | 25.1m/s(1507m/min) | O.D. 80 mm | 365 | ||
70.18 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | O.D. 80 mm | 80 | 6000 | 39 | 240 | 116-9424 | 25.1m/s(1507m/min) | O.D. 80 mm | 250 | ||
70.34 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | O.D. 80 mm | 80 | 6000 | 38 | 320 | 116-9432 | 25.1m/s(1507m/min) | O.D. 80 mm | 270 | ||
70.18 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | O.D. 80 mm | 80 | 6000 | 49 | 600 | 116-9441 | 25.1m/s(1507m/min) | O.D. 80 mm | 250 |
Loading...
Thickness(mm) | 25 | Thread Diameter(mm) | M10(P1.5) | Pcs./Box.(piece) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Features | For both stainless steel and general metal. Polishing is possible with its upper, lower, and side surfaces. With tangled nylon polishing material working as a cushion, only the surface will be finished and the polished material will not be cut too much. Beautiful hairline processing is possible by using the side surface for straight operation. Attach this product to the shaft of a disc grinder by directly screwing it on. | Application | For sealer sanding of rounded parts, hairline machining of stainless steel and aluminum, woodworking, finishing before coating and mirror finishing with satin finish. Tools used: Disc grinder and straight grinder. | Accessory | With 6 mm Shaft Adapter (1 per box) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Details Type
Outer Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Number of blades(sheet)
Particle Size(#)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles