• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Clé polygonale longue (45° x 6°, tailles en pouces)

Clé polygonale longue (45° x 6°, tailles en pouces)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
[Features]
· Offset angle of 45°x 6° that allows maximum torque transfer.
· I-type sectional structure is used, making it lightweight and resistant to bending.
· Can also be used easily with bolts and nuts in recessed places, and the head can be used flipped over.
· Sizes are indicated in large and easy-to-see embossing forging.
[Applications]
· Generic Tools.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M5-1X1-1/16
M5-3/8X7/16
M5-5/8X11/16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(Inch)
Set Content
(Inch)
Trusco Code Mass
(g)

59.18 €

1 9 jours 3781 / 1-1/161、1-1/16383-7840515

24.12 €

1 9 jours 1973/8 / 7/163/8、7/16383-788260

31.05 €

1 6 jours 2655/8 / 11/165/8、11/16383-7904171

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé polygonale à deux extrémités Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 45×6 Single Product/Set Classification Unité

Assistance technique