Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB4L10X |
TB410 |
TB410X |
TB413 |
TB413X |
TB415X |
TB420X |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Socket shape | Width across flat dimension (S Measurement) | Set Contents (Items) | Trusco Code | Socket | Handle Contents | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302.51 € | 1 | 6 jours | Hexagonal / double hexagonal / pièces de raccordement | 8 ~ 24 | 15 | 307-3530 | Hexagon Deep: 8, 10, 12 Double Hex Deep: 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 | Ratchet Handle, Extension Bar (75, 150), Oscillating Extension Bar (100), Universal Joint | 5000 | ||
202.36 € | 1 | 6 jours | Hexagone / pièces de raccordement | 8 ~ 24 | 14 | 307-3475 | 6 Sq.: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 | Ratchet Handle, Extension Bar (75, 150), Universal Joint | 3400 | ||
202.88 € | 1 | 6 jours | Hexagonal / double hexagonal / pièces de raccordement | 8 ~ 24 | 14 | 307-3483 | Hexagon: 8, 10, 12 Double Hex: 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 | Ratchet Handle, Extension Bar (75, 150), Universal Joint | 3500 | ||
282.57 € | 1 | 6 jours | Hexagone / pièces de raccordement | 8 ~ 27 | 19 | 307-3491 | 6 Sq.: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27 | Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar (75, 150), Oscillating Extension Bar (100), Universal Joint | 4900 | ||
282.57 € | 1 | 6 jours | Hexagonal / double hexagonal / pièces de raccordement | 8 ~ 27 | 19 | 307-3505 | Hexagon: 8, 10, 11, 12 Double Hex: 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27 | Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar (75, 150), Oscillating Extension Bar (100), Universal Joint | 4900 | ||
295.84 € | 1 | 6 jours | Hexagonal / double hexagonal / pièces de raccordement | 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24,26 / 27 / 30 / 32 | 21 | 307-3513 | Hexagon: 8, 10, 11, 12 Double Hex: 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 32 | Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar (75, 150), Oscillating Extension Bar (100), Universal Joint | 5400 | ||
371.20 € | 1 | 6 jours | Hexagonal / double hexagonal / pièces de raccordement | 8 ~ 32 | 26 | 307-3521 | Hexagon: 8, 10, 11, 12 Double Hex: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32 | Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar (75, 150), Oscillating Extension Bar (100), Universal Joint | 5800 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Accessory | Socket Holder | Features | Ideal for maintenance of machinery and equipment Layout designed with user-friendliness in mind to meet the needs of the user. The tray is difficult to break, made from a sturdy and durable resin mold. |
Configurer
Propriétés de base
Socket shape
Width across flat dimension (S Measurement)
Set Contents (Items)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles