• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Douille (hexagonale / taille en pouces)

Douille (hexagonale / taille en pouces)
  • Remise sur volume
[Features]
· A standard type which is of a compact design with a shorter overall length than conventional products, easy to work in narrow places.
· KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B2-5/16
B2-9/32
B3-9/32
B3-11/32
B4-1-1/8
B4-7/16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Details Type Trusco Code Mass
(g)

7.84 €

1 6 jours 6.35/1618.5Insertion Angle 6.3 mm373-120112

7.83 €

1 6 jours 6.39/3218Insertion Angle 6.3 mm373-129410

8.47 €

1 9 jours 9.59/3222Insertion Angle 9.5 mm373-179120

8.61 €

1 6 jours 9.511/3222Insertion Angle 9.5 mm373-153721

18.85 €

1 6 jours 12.71-1/841Insertion Angle 12.7 mm373-2355204

10.19 €

1 6 jours 12.77/1629Insertion Angle 12.7 mm373-258441

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Socket shape 6 Sq.
Features It is a standard type which is of a compact design with a shorter overall length than conventional products and easy to work in narrow places. KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive.

Assistance technique