Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Details Type | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.07 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 6 | 18 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-0956 | 10 | ||
7.07 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 7 | 18 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-0972 | 10 | ||
7.08 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 8 | 18.5 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-0999 | 12 | ||
7.08 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 9 | 18.5 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-1014 | 13 | ||
7.05 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 5.5 | 18 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-0930 | 9 | ||
6.08 € | 1 |
Jour même
Stock | 6.3 | 10 | 18.5 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-1031 | 13 | ||
7.11 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 11 | 19 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-1073 | 16 | ||
7.13 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 12 | 20.5 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-1090 | 19 | ||
7.89 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 13 | 20.5 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-1111 | 22 | ||
7.92 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 14 | 21.5 | Insertion Angle 6.3 mm | 373-1138 | 27 | ||
6.68 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 6 | 22 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3751 | 20 | ||
6.68 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 7 | 22 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3769 | 20 | ||
6.68 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 8 | 22 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3777 | 20 | ||
7.14 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 9 | 22 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3785 | 21 | ||
6.68 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 5.5 | 22 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3742 | 19 | ||
6.41 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 10 | 22 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3793 | 20 | ||
7.16 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 11 | 23 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3807 | 23 | ||
7.19 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 12 | 24 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3815 | 26 | ||
7.21 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 13 | 24 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3823 | 28 | ||
7.25 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 14 | 25 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3831 | 34 | ||
7.44 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 15 | 26 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3840 | 35 | ||
7.49 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 16 | 26 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3858 | 41 | ||
7.56 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 17 | 27 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3866 | 51 | ||
8.12 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 18 | 27 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3874 | 58 | ||
8.15 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 19 | 27 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3882 | 62 | ||
8.92 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 20 | 28 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3891 | 71 | ||
8.98 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 21 | 28 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3904 | 81 | ||
9.20 € | 1 | 7 jours | 9.5 | 22 | 28 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3912 | 86 | ||
9.26 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 23 | 29 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3921 | 94 | ||
9.41 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 24 | 29 | Insertion Angle 9.5 mm | 307-3939 | 115 | ||
8.06 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 8 | 28.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4633 | 29 | ||
8.50 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 9 | 28.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4641 | 30 | ||
8.56 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 10 | 28.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4650 | 38 | ||
8.57 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 11 | 29 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4668 | 41 | ||
8.61 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 12 | 30.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4676 | 44 | ||
8.61 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 13 | 30.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4684 | 45 | ||
8.64 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 14 | 31.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4692 | 49 | ||
8.13 € | 1 |
Jour même
Stock | 12.7 | 15 | 31.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4706 | 50 | ||
7.84 € | 1 |
Jour même
Stock | 12.7 | 16 | 33 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4714 | 55 | ||
8.23 € | 1 |
Jour même
Stock | 12.7 | 17 | 34 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4722 | 61 | ||
9.20 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 18 | 34 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4731 | 69 | ||
9.24 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 19 | 34.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4749 | 75 | ||
9.93 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 20 | 35 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4757 | 83 | ||
9.99 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 21 | 35.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4765 | 91 | ||
10.29 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 22 | 35.5 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4773 | 104 | ||
10.32 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 23 | 36 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4781 | 108 | ||
10.38 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 24 | 36 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4790 | 117 | ||
12.79 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 25 | 37 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4803 | 145 | ||
12.87 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 26 | 38 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4811 | 157 | ||
13.03 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 27 | 39 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4820 | 176 | ||
15.62 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 28 | 40 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4838 | 190 | ||
15.73 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 29 | 41 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4846 | 206 | ||
17.06 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 30 | 42 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4854 | 214 | ||
18.86 € | 1 | 9 jours | 12.7 | 31 | 43 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4862 | 248 | ||
18.92 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 32 | 43 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4871 | 256 | ||
22.83 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 33 | 44 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4889 | 278 | ||
24.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12.7 | 34 | 44 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4897 | 286 | |
28.21 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 35 | 44 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4901 | 297 | ||
25.68 € | 1 |
Jour même
Stock | 12.7 | 36 | 44 | Insertion Angle 12.7 mm | 307-4919 | 305 | ||
19.20 € | 1 | 6 jours | 19 | 17 | 46 | Insertion Angle 19.0 mm | 383-3941 | 160 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Socket shape | 12 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Features | Double hex type which is easy to insert in bolts and nuts. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Details Type
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles