Référence fabricant: NB3-10
Marque: NEPROS
Prix: 17.09 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NB3-10
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 | Overall length (L dimension)(mm) | 22 |
Trusco Code | 395-2339 | Mass(g) | 18 | Features | The greatest masterpiece bringing together the KTC creation framework is Nepros. Uses N Power Fit to make the contact surface larger, reducing the concentration of stress to the thin part, which is gentle to the bolts and nuts, and prevents slipping. |
Vous vous trouvez sur la page de Douille (hexagonale), le numéro d'article est le suivant: NB3-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NB3-10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles