Référence fabricant: B4L-7/8W
Marque: KTC(KYOTO TOOL)
Prix: 32.04 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B4L-7/8W
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 12 Sq. | Width across flat dimension (S Measurement) | 7/8 | Overall length (L dimension)(mm) | 100 |
Details Type | Insertion Angle 12.7 mm | Trusco Code | 383-4824 | Mass(g) | 273 |
Features | KTC unique Power Fit has been adopted to both aperture and drive. It is a 12-angle type easy to insert into bolts and nuts. |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles