• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Jeu de tournevis Torx type E, avec support

Jeu de tournevis Torx type E, avec support

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB2E06
TB3E09
TB4E09
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Details Type Set Contents (Items) Set Content Nominal No. Trusco Code Mass
(g/Set)

79.04 €

1 6 jours 6.33.83 ~ 9.37Insertion Angle 6.3 mm6B2-E4、E5、E6、E7、E8、E10E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E10383-9222125

93.52 €

1 6 jours 9.54.72 ~ 14.71Insertion Angle 9.5 mm9B3-E5、E6、E7、E8、E10、E11、E12、E14、E16E5 / E6 / E7 / E8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16307-9031355

96.83 €

1 6 jours 12.77.47 ~ 22.10Insertion Angle 12.7 mm9B4-E8、E10、E11、E12、E14、E16、E18、E20、E24E8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16 / E18 / E20 / E24307-9139705

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Socket shape Spécial
Accessory Socket Holder Features KTC unique Power Fit has been adopted to the drive.

Assistance technique