Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | Width across flat dimension (S Measurement) | Details Type | Set Contents (Items) | Set Content | Type | Trusco Code | Mass (g/Set) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.60 € | 1 | 9 jours | 6.3 | 3 ~ 6 | Insertion Angle 6.3 mm | 4 | 3、4、5、6 | Long BP | 383-9451 | 275 | ||
56.16 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 3 ~ 6 | Insertion Angle 6.3 mm | 4 | 3、4、5、6 | Long | 383-9460 | 275 | ||
97.62 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 1/4 / 1/8 / 3/16 / 5/32 / 7/32 / 9/64 | Insertion Angle 6.3 mm | 6 | 1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4 | Long | 383-9478 | 390 | ||
123.17 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 1/4 / 1/8 / 3/16 / 5/32 / 7/32 / 9/64 | Insertion Angle 6.3 mm | 6 | 1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4 | Long BP | 383-9486 | 390 | ||
110.78 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 1/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/64 | Insertion Angle 9.5 mm | 6 | 1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16 | Long BP | 307-7501 | 510 | ||
105.95 € | 1 | 7 jours | 9.5 | 1/4 / 1/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/32 / 9/64 | Insertion Angle 9.5 mm | 7 | 1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16 | Long BP | 383-9524 | 580 | ||
111.13 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 1/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/64 | Insertion Angle 9.5 mm | 9 | 1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16 | Long | 383-9532 | 865 | ||
98.79 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 3 ~ 12 | Insertion Angle 9.5 mm | 9 | 3、4、5、6、7、8、9、10、12 | Long | 307-7497 | 945 | ||
120.09 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 1/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/64 | Insertion Angle 9.5 mm | 9 | 1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16 | Short | 383-9541 | 580 | ||
97.62 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 3 ~ 12 | Insertion Angle 9.5 mm | 9 | 3、4、5、6、7、8、9、10、12 | Short | 307-7489 | 620 | ||
91.77 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 3 ~ 12 | Insertion Angle 9.5 mm | 9 | 3、4、5、6、7、8、9、10、12 | Stubby | 383-9559 | 562 | ||
97.59 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 1/4 / 3/16 / 5/16 / 7/32 | Insertion Angle 12.7 mm | 4 | 3/16、7/32、1/4、5/16 | Long BP | 383-9575 | 500 | ||
85.53 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 5 ~ 8 | Insertion Angle 12.7 mm | 4 | 5、6、7、8 | Long BP | 307-7543 | 520 | ||
134.54 € | 1 | 9 jours | 12.7 | 1/2 / 1/4 / 3/8 / 3/16 / 5/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/16 | Insertion Angle 12.7 mm | 9 | 3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8 | Long | 383-9583 | 1700 | ||
110.21 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 5 ~ 17 | Insertion Angle 12.7 mm | 9 | 5、6、7、8、9、10、12、14、17 | Long | 307-7535 | 1500 | ||
55.99 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 3 ~ 6 | Insertion Angle 6.3 mm | 5 | 3、4、5、6、(+)No.2 | Standard | 383-9419 | 245 | ||
81.79 € | 1 | 6 jours | 6.3 | 1/4 / 1/8 / 3/16 / 5/32 / 7/32 / 9/64 | Insertion Angle 6.3 mm | 6 | 1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4 | Standard | 383-9427 | 280 | ||
75.77 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 4 ~ 10 | Insertion Angle 9.5 mm | 6 | 4、5、6、8、10、(+)No.2 | Standard | 307-7462 | 405 | ||
132.85 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 1/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/16 / 7/32 / 9/64 | Insertion Angle 9.5 mm | 9 | 1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、7/16 | Standard | 383-9516 | 645 | ||
89.27 € | 1 | 6 jours | 9.5 | 3 ~ 12 | Insertion Angle 9.5 mm | 10 | 3、4、5、6、7、8、9、10、12、(+)No.2 | Standard | 307-7471 | 745 | ||
105.77 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 5 ~ 14 | Insertion Angle 12.7 mm | 7 | 5、6、8、10、12、14、(+)No.2 | Standard | 307-7519 | 770 | ||
102.42 € | 1 | 6 jours | 12.7 | 5 ~ 17 | Insertion Angle 12.7 mm | 10 | 5、6、7、8、9、10、12、14、17、(+)No.2 | Standard | 307-7527 | 1300 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour le travail à la main | Socket shape | Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux |
---|---|---|---|---|---|
Accessory | Socket Holder | Features | Plug type bits can be replaced. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Configurer
Propriétés de base
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
Width across flat dimension (S Measurement)
Details Type
Set Contents (Items)
Set Content
Type
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles