Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BT3-03S |
BT3-04S |
BT3-05S |
BT3-06S |
BT3-07S |
BT3-08S |
BT3-09S |
BT3-10S |
BT3-12S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.33 € | 1 | 6 jours | 3 | 48 | 307-7730 | 40 | ||
8.33 € | 1 | 6 jours | 4 | 48 | 307-7748 | 40 | ||
8.33 € | 1 | 6 jours | 5 | 50 | 307-7756 | 41 | ||
8.34 € | 1 | 6 jours | 6 | 50 | 307-7764 | 42 | ||
8.45 € | 1 | 6 jours | 7 | 50 | 307-7772 | 56 | ||
8.45 € | 1 | 6 jours | 8 | 50 | 307-7781 | 56 | ||
9.55 € | 1 | 6 jours | 9 | 52 | 307-7799 | 62 | ||
9.55 € | 1 | 6 jours | 10 | 52 | 307-7802 | 62 | ||
10.97 € | 1 | 6 jours | 12 | 54 | 307-7811 | 99 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux | Features | Plug type bits can be replaced. Short type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles