Douille embout hex, type long (angle d'insertion 9,5 mm)

Douille embout hex, type long (angle d'insertion 9,5 mm)
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Long type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT3-03L
BT3-04L
BT3-05L
BT3-06L
BT3-07L
BT3-08L
BT3-09L
BT3-10L
BT3-12L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Trusco Code Mass
(g)

12.25 €

1 6 jours 3307-764161

12.25 €

1 6 jours 4307-765961

12.26 €

1 6 jours 5307-766762

12.26 €

1 6 jours 6307-767563

12.46 €

1 6 jours 7307-768389

12.46 €

1 6 jours 8307-769189

13.68 €

1 6 jours 9307-7705113

13.68 €

1 6 jours 10307-7713113

15.27 €

1 6 jours 12307-7721172

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Overall length (L dimension)(mm) 128 Features Plug type bits can be replaced. Long type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Assistance technique