Douille embout hex, longs (angle d'insertion 9,5 mm, tête sphérique)

Douille embout hex, longs (angle d'insertion 9,5 mm, tête sphérique)
  • Remise sur volume
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Long ball point type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BT3-06BPL

Référence pièce
BT3-06BPL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.98 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux Width across flat dimension (S Measurement) 6 Overall length (L dimension)(mm) 128
Trusco Code 307-7853 Mass(g) 63 Features Plug type bits can be replaced. Long ball point type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Vous vous trouvez sur la page de Douille embout hex, longs (angle d'insertion 9,5 mm, tête sphérique), le numéro d'article est le suivant: BT3-06BPL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BT3-06BPL.

Assistance technique