• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Douille embout pour tournevis

Douille embout pour tournevis

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • BT2-1P
  • Douille embout pour tournevis
  • BT2-6M
  • BT3-6M, BT4-6M
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT3-2P
BT3-6M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Socket shape Blade Tip Trusco Code

11.38 €

1 6 jours Phillips (+)+No.2307-8116

11.81 €

1 6 jours Tête plate (-)-6307-8132

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Overall length (L dimension)(mm) 66 Mass(g) 45 Features Plug type bits can be replaced. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Assistance technique