Embout de rechange hexagonal (long)

Embout de rechange hexagonal (long)
  • Remise sur volume
[Features]
· With hex socket set screw.
· When replacing bits, a hexagonal wrench is required; 2 mm for type A and 2.5 mm for type B.
[Applications]
· Replacement Bit

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T-06L

Référence pièce
T-06L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Socket shape Hexagonal pour boulon à tête à six pans creux
Width across flat dimension (S Measurement) 6 Overall length (L dimension)(mm) 108 Type A
Socket Side Dimension(mm) 6.3 Trusco Code 383-8528 Mass(g) 31
Features Hexagon socket set screw included. When replacing bit, hexagonal wrench is required; 2 mm for type A and 2.5 mm for type B.

Vous vous trouvez sur la page de Embout de rechange hexagonal (long), le numéro d'article est le suivant: T-06L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T-06L.

Assistance technique