Jeu de douilles embouts Torx, en T (angle d'insertion 9,5 mm, avec porte-douille)

Jeu de douilles embouts Torx, en T (angle d'insertion 9,5 mm, avec porte-douille)
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TBT3L08T
TBT3S08T
TBT308T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Set Content Type Trusco Code Mass
(g/Set)

126.38 €

1 6 jours BT3-T20L・T25L・T27L・T30L・T40L・T45L・T50L・T55LLong307-8183800

109.33 €

1 6 jours BT3-T20S・T25S・T27S・T30S・T40S・T45S・T50S・T55SShort307-8191610

97.55 €

1 6 jours BT3-T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55Standard307-8175610

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Produit du jeu Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape Embout hexagonal Width across flat dimension (S Measurement) 4.4 / 6.6 / 5.49 / 7.77 / 3.84 / 11.17 / 8.79 / 4.96 Set Contents (Items) 8
Accessory Socket Holder Features Plug type bits can be replaced. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Assistance technique