Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BT3-T20 |
BT3-T25 |
BT3-T27 |
BT3-T30 |
BT3-T40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Nominal No. | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.94 € | 1 | 6 jours | 3.84 | 66 | T20 | 307-8221 | 44 | ||
14.94 € | 1 | 6 jours | 4.4 | 66 | T25 | 307-8230 | 44 | ||
14.95 € | 1 | 6 jours | 4.96 | 66 | T27 | 307-8248 | 45 | ||
14.95 € | 1 | 6 jours | 5.49 | 66 | T30 | 307-8256 | 45 | ||
14.77 € | 1 |
Jour même
Stock | 6.6 | 71 | T40 | 307-8264 | 63 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Embout hexagonal | Features | Plug type bits can be replaced. Standard type. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Nominal No.
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles