Douille profonde (hexagonale, carré d'entraînement 9,5 mm)

Douille profonde (hexagonale, carré d'entraînement 9,5 mm)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Douille profonde (hexagonale, carré d'entraînement 9,5 mm)
  • Douille profonde (hexagonale, carré d'entraînement 9,5 mm)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NB3L-14

Référence pièce
NB3L-14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.96 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Width across flat dimension (S Measurement) 14 Overall length (L dimension)(mm) 60
Trusco Code 395-2487 Mass(g) 70 Features The greatest masterpiece bringing together the KTC creation framework is the Kyoto Machine Tool. Uses N Power Fit to make the contact surface larger, reducing the concentration of stress to the thin part, which is gentle to the bolts and nuts, and prevents slipping.

Vous vous trouvez sur la page de Douille profonde (hexagonale, carré d'entraînement 9,5 mm), le numéro d'article est le suivant: NB3L-14.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NB3L-14.

Assistance technique