Jeu de Douille embout Torx, en T (angle d'insertion 12,7 mm)

Jeu de Douille embout Torx, en T (angle d'insertion 12,7 mm)
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· Standard type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BT4-T60

Référence pièce
BT4-T60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.92 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape Embout hexagonal Width across flat dimension (S Measurement) 13.2 Overall length (L dimension)(mm) 85
Nominal No. T60 Trusco Code 307-8515 Mass(g) 161
Features Plug type bits can be replaced. Plug type bits can be replaced. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Vous vous trouvez sur la page de Jeu de Douille embout Torx, en T (angle d'insertion 12,7 mm), le numéro d'article est le suivant: BT4-T60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BT4-T60.

Assistance technique