Référence fabricant: BT2-T30HL
Marque: KTC(KYOTO TOOL)
Prix: 17.51 €
Délai de livraison: 9 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BT2-T30HL
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Embout hexagonal | Width across flat dimension (S Measurement) | 5.49 | Overall length (L dimension)(mm) | 121.5 |
Nominal No. | T30 | Trusco Code | 383-6134 | Mass(g) | 55 |
Features | Plug type bits can be replaced. T-shaped long type, tamper proof. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration. |
Vous vous trouvez sur la page de Douille embout Torx type T, inviolable, type long (angle d'insertion 6,3 mm), le numéro d'article est le suivant: BT2-T30HL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BT2-T30HL.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles