Douille embout Torx inviolable en T (angle d'insertion 9,5 mm)

Douille embout Torx inviolable en T (angle d'insertion 9,5 mm)
[Features]
· Plug type bits can be replaced.
· T-shaped tamper-proof Torx/standard type.
· Insertion angle side uses a Power Fit shape to prevent stress concentration.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BT3-T20H
BT3-T25H
BT3-T27H
BT3-T30H
BT3-T40H
BT3-T45H
BT3-T50H
BT3-T55H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Nominal No. Trusco Code Mass
(g)

16.22 €

1 6 jours 3.8466T20307-865544

16.22 €

1 6 jours 4.466T25307-866344

16.22 €

1 6 jours 4.9666T27307-867145

16.22 €

1 6 jours 5.4966T30307-868045

17.65 €

1 6 jours 6.671T40307-869863

24.76 €

1 6 jours 7.7771T45307-870165

17.66 €

1 6 jours 8.7971T50307-871065

20.18 €

1 6 jours 11.1776T55307-8728119

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Douille pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape Embout hexagonal Features Plug type bits can be replaced. T-shaped standard type, tamper proof. Insertion angle side uses power-fit shape to prevent stress concentration.

Assistance technique