Rallonge flexible

Rallonge flexible

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Détails du produit:

Référence fabricant: BES21-200

Marque: KTC(KYOTO TOOL)

Prix: 33.15

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BES21-200

Référence pièce
BES21-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

33.15 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Barre de rallonge pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape Type de pièce de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 9.5 Overall length (L dimension)(mm) 200
Insertion Angle(mm) Concave/Convex 9.5 Trusco Code 373-2819 Mass(g) 110
Features Transmits rotation by changing its operation angle and thus convenient for work in a deep area.

Vous vous trouvez sur la page de Rallonge flexible, le numéro d'article est le suivant: BES21-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BES21-200.

Assistance technique