Adaptateur à cliquet (entraînement 9,5 mm)

Adaptateur à cliquet (entraînement 9,5 mm)
  • Remise sur volume
[Features]
· Uses a gear with 60 teeth, and has a feed of 6°.
· By combining with a spinner handle, it can be used as a ratchet handle.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BRA21

Référence pièce
BRA21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

80.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Adaptateur pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Socket shape Type de pièce de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 9.5 Overall length (L dimension)(mm) 51
Insertion Angle(mm) Concave/Convex 9.5 The Number of Teeth(sheet) 60 Trusco Code 383-5499
Mass(g) 140 Features Features a gear with 60 teeth, feed angle is 6 degrees. By combining with a spinner handle, it can be used as a ratchet handle.

Vous vous trouvez sur la page de Adaptateur à cliquet (entraînement 9,5 mm), le numéro d'article est le suivant: BRA21.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BRA21.

Assistance technique