Porte-embout rapide

Porte-embout rapide
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: BE4-Q

Marque: KTC(KYOTO TOOL)

Prix: 23.84

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BE4-Q

Référence pièce
BE4-Q
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

23.84 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Adaptateur pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape Type de pièce de raccordement Width across flat dimension (S Measurement) 12.7 Overall length (L dimension)(mm) 34.5
Insertion Angle(mm) Concave/Convex 12.7 Trusco Code 373-2797 Mass(g) 100
Features A dedicated drive tool for fast rotation. Even more effective when used in combination with a ratchet or an extension bar. (With light loads) The grip has an angle display so that the rotation angle is easy to see. The grip is made of resin and is lightweight.

Vous vous trouvez sur la page de Porte-embout rapide, le numéro d'article est le suivant: BE4-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BE4-Q.

Assistance technique