Poignée à cliquet courte (entraînement carré 6,3 mm)

Poignée à cliquet courte (entraînement carré 6,3 mm)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • BR2FS
  • Poignée à cliquet courte (entraînement carré 6,3 mm)
  • BR2S
[Features]
· A compact short type. Optimal for work in narrow spaces.
· Integral type claws reduce the head thickness by 20% of the previous product and realize a compact head.
· Adopts 36-tooth gears.
· This is a standard type with a standard long handle.
· Adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BR2FS
BR2S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Swivel Type Trusco Code Mass
(g)

53.81 €

1 6 jours AvailableSwiveling compact short type373-3190130

42.95 €

1 6 jours NA-373-321190

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 6.3
Overall length (L dimension)(mm) 80 The Number of Teeth(sheet) 36 Features A compact short type. Ideal for work in narrow places. Adopts an integrated claw and has a head thickness that has been reduced to be 20% smaller than our previous compact head. 36-tooth gears are used. The handle length is standard. Also adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.

Assistance technique