Poignée à cliquet court compact (entraînement carré 9,5 mm)

Poignée à cliquet court compact (entraînement carré 9,5 mm)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Features]
· A compact short type. Optimal for work in narrow spaces.
· Adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.
· Integral type claws reduce the head thickness by 20% of the previous product and realize a compact head.
· 36 gears are adopted to achieve a fine feed angle, and the gears are supported by 2 crowfeet to increase the strength by 30% compared with conventional products.
· This is a standard type with a standard long handle.
· Adopts 36-tooth gears.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRC3FS
BRC3S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Swivel Type Trusco Code

72.97 €

1 6 jours AvailableSwiveling compact short type307-5583

47.25 €

1 6 jours NA-307-5567

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Overall length (L dimension)(mm) 80 The Number of Teeth(sheet) 36 Mass(g) 90
Features A compact short type. Ideal for work in narrow places. Also adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.

Assistance technique