Poignée à cliquet compact (entraînement carré 9,5 mm)

Poignée à cliquet compact (entraînement carré 9,5 mm)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Features]
· A compact head type. Optimal for work in narrow spaces.
· Adopts 36-tooth gears.
· Adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.
· Integral type claws reduce the head thickness by 20% of the previous product and realize a compact head.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRC3E
BRC3F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Swivel Type Trusco Code Mass
(g)

64.91 €

1 6 jours NA-307-5559100

91.04 €

1 6 jours AvailableSwiveling compact type307-5575140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Overall length (L dimension)(mm) 125 The Number of Teeth(sheet) 36 Features A compact head type. Ideal for work in narrow places. Adopts 36-tooth gears. Also adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.

Assistance technique