Poignée de cliquet (carré intérieur 12,7 mm)

Poignée de cliquet (carré intérieur 12,7 mm)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

[Features]
· This is a standard type with a standard long handle.
· Adopts 36-tooth gears.
· Adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.
· Integral type claws reduce the head thickness by 20% of the previous product and realize a compact head.
· 36 gears are adopted to achieve a fine feed angle, and the gears are supported by 2 crowfeet to increase the strength by 30% compared with conventional products.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BR4E
BR4F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Swivel Type Trusco Code Mass
(g)

61.44 €

1 6 jours NA-307-5591580

94.57 €

1 6 jours AvailableSwiveling Type307-5613700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Overall length (L dimension)(mm) 250 The Number of Teeth(sheet) 36 Features This is a standard type with a standard long handle. Adopts 36-tooth gears. Also adopts a union mechanism that prevents inadvertent dropping of the socket.

Assistance technique