Référence fabricant: BR8A
Marque: KTC(KYOTO TOOL)
Prix: 233.54 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BR8A
Single Product/Set Classification | Poignée pour simple article | Application | Pour le travail à la main | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Overall length (L dimension)(mm) | 720 | The Number of Teeth(sheet) | 40 | Trusco Code | 381-0615 |
Mass(g) | 4300 | Features | It is an oval-type ratchet handle. Uses a gear with 40 teeth, and has a feed of 9°. |
Vous vous trouvez sur la page de Poignée à cliquet (angle d'insertion 25,4 mm), le numéro d'article est le suivant: BR8A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BR8A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles