Poignée à cliquet, type grip, (angle d'insertion 9,5 mm)

Poignée à cliquet, type grip, (angle d'insertion 9,5 mm)
[Features]
· Uses a gear with 72 teeth, and has a feed of 5°.
· Compact size that fits in your palm, convenient for fastening/loosening of small diameter screws.
[Applications]
· General purpose tool

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BRG3

Référence pièce
BRG3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

55.77 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Single Product/Set Classification Poignée pour simple article Application Pour le travail à la main Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 9.5
Overall length (L dimension)(mm) 27.5 The Number of Teeth(sheet) 72 Trusco Code 383-5502
Mass(g) 170 Features Features a gear with 72 teeth, feed angle is 5 degrees. Compact size that fits in your palm, convenient for fastening/loosening of small diameter screws. Outer Diameter(mm) 55

Vous vous trouvez sur la page de Poignée à cliquet, type grip, (angle d'insertion 9,5 mm), le numéro d'article est le suivant: BRG3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BRG3.

Assistance technique