Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BP4-08P |
BP4-09P |
BP4-10P |
BP4-11P |
BP4-12P |
BP4-13P |
BP4-14P |
BP4-15P |
BP4-16P |
BP4-17P |
BP4-19P |
BP4-21P |
BP4-22P |
BP4-23P |
BP4-24P |
BP4-26P |
BP4-27P |
BP4-28P |
BP4-29P |
BP4-30P |
BP4-32P |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 € | 1 | 6 jours | 8 | 33 | 307-9368 | 65 | ||
11.03 € | 1 | 9 jours | 9 | 33.5 | 307-9376 | 68 | ||
11.03 € | 1 | 6 jours | 10 | 34 | 307-9384 | 68 | ||
11.06 € | 1 | 6 jours | 11 | 34.5 | 307-9392 | 72 | ||
10.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 35 | 307-9406 | 77 | |
11.13 € | 1 | 6 jours | 13 | 36 | 307-9414 | 81 | ||
11.14 € | 1 | 6 jours | 14 | 36.5 | 307-9422 | 83 | ||
11.19 € | 1 | 6 jours | 15 | 37.5 | 307-9431 | 89 | ||
11.30 € | 1 | 6 jours | 16 | 39 | 307-9449 | 103 | ||
11.34 € | 1 | 6 jours | 17 | 39 | 307-9457 | 110 | ||
12.62 € | 1 | 6 jours | 19 | 40 | 307-9465 | 123 | ||
13.55 € | 1 | 6 jours | 21 | 41 | 307-9473 | 135 | ||
13.83 € | 1 | 6 jours | 22 | 42 | 307-9481 | 173 | ||
14.27 € | 1 | 6 jours | 23 | 43 | 307-9490 | 178 | ||
15.38 € | 1 | 6 jours | 24 | 43.5 | 307-9503 | 186 | ||
16.90 € | 1 | 6 jours | 26 | 45 | 307-9511 | 193 | ||
20.68 € | 1 | 6 jours | 27 | 45 | 307-9520 | 212 | ||
23.33 € | 1 | 6 jours | 28 | 46 | 307-9538 | 233 | ||
24.39 € | 1 | 6 jours | 29 | 46.5 | 307-9546 | 243 | ||
25.52 € | 1 | 6 jours | 30 | 47 | 307-9554 | 246 | ||
27.82 € | 1 | 9 jours | 32 | 48 | 307-9562 | 261 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour impact | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Accessory | Pin, Ring | Features | AMBAC system is adopted to prevent the pin from popping out during use. PowerFit is adopted to prevent nuts and bolts from wearing out. An easy-to-see size indication is provided along with engraving. A new type of ring also allows pins and rings to be easily installed. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles