Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BP4L-17TP |
BP4L-19TP |
BP4L-21TP |
BP4L-27TP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width across flat dimension (S Measurement) | Overall length (L dimension) (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.60 € | 1 | 6 jours | 17 | 80 | 307-9619 | 187 | ||
22.88 € | 1 | 6 jours | 19 | 80 | 307-9627 | 195 | ||
23.78 € | 1 | 6 jours | 21 | 80 | 307-9635 | 193 | ||
36.99 € | 1 | 6 jours | 27 | 100 | 307-9686 | 424 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Douille pour simple article | Application | Pour impact | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Accessory | Pin, Ring | Features | A thin type that can be easily used in confined spaces. The AMBAC system prevents the pin from shooting out during use. The PowerFit system prevents the bolts and nuts from stripping. An easy-to-see size indication is provided along with engraving. A new type of ring also allows pins and rings to be easily installed. |
Configurer
Propriétés de base
Width across flat dimension (S Measurement)
Overall length (L dimension)(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles